![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F4/F411U2-BTICINO-3000.jpg)
REG-Aktor MyHome mit 2 Schließern als Schalt- oder Rollladenaktor, 2 TE DIN
MyHOME
Bticino
REG-Aktor MyHome mit 2 Schließern als Schalt- oder Rollladenaktor, 2 TE DIN
Best.-Nr. F411U2
EAN.
8005543533871
Rabattgruppe : 56
71,70 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
---|---|
Number of digital inputs | 1 |
Max. switching power | 1000 W |
Max. number of switching contacts | 4 |
Rated operating voltage | 27-27 V |
With bus connection | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Product use function | Lighting management |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION