![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486161-WEB-R.jpg)
Reduzierung H60 V4A
Kabelrinnen
Legrand
Reduzierung H60 V4A
Best.-Nr. 486161
EAN.
3414971036857
Rabattgruppe : 85
290,25 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 60 mm |
---|---|
Width (big) | 795 mm |
Width (small) | 10 mm |
Construction type | Reducing symmetrical |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION