![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482161-WEB-R.jpg)
Reduzierung H60, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Reduzierung H60, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 482161
EAN.
3414971033016
Rabattgruppe : 85
33,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Kabelrinnenhöhe | 60 mm |
---|---|
Breite (großes Maß) | 795 mm |
Breite (kleines Maß) | 10 mm |
Bauform | Reduzierung symmetrisch |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Dokumentation
5 Dokumente
Whitebook
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Technisches Handbuch
Whitebook
WÄHLEN SIE EINE AKTION