Reduzierstück EDU H100 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Reduzierstück EDU H100 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 481009
EAN.
3414971029934
Rabattgruppe : 85
57,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Kabelrinnenhöhe | 100 mm |
---|---|
Breite (großes Maß) | 795 mm |
Breite (kleines Maß) | 10 mm |
Bauform | Reduzierung symmetrisch |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION