Direkt zum Inhalt
Logo print

Reduktion PG9- G1/4"

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Reduktion PG9- G1/4"

Best.-Nr. 386742 EAN. 8009561132511
Rabattgruppe : 78
2,28 € / Stück Verpackungseinheit 50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Gewindeart Innengewinde Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Innengewinde 1 1/4 Zoll
Gewindeart Außengewinde PG
Gewindemaß PG Außengewinde 9
Material Brass
Vernickelt Ja
Explosionsgeschützt Ja

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01750-V01.01-EN.pdf pdf (0.84 Mo)