![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386751-LEGRAND-1000.jpg)
Reduktion PG21- G1/2"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Reduktion PG21- G1/2"
Best.-Nr. 386751
EAN.
8009561132603
Rabattgruppe : 78
4,41 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart Innengewinde | Gasrohrgewinde |
---|---|
Gewindemaß in Zoll Innengewinde | 1/2 Zoll |
Gewindeart Außengewinde | PG |
Gewindemaß PG Außengewinde | 21 |
Material | Brass |
---|---|
Vernickelt | Ja |
Explosionsgeschützt | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION