![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386749-LEGRAND-1000.jpg)
Reduktion PG16- G3/8"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Reduktion PG16- G3/8"
Best.-Nr. 386749
EAN.
8009561132580
Rabattgruppe : 78
2,87 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart Innengewinde | Gasrohrgewinde |
---|---|
Gewindemaß in Zoll Innengewinde | 3/8 Zoll |
Gewindeart Außengewinde | PG |
Gewindemaß PG Außengewinde | 16 |
Material | Brass |
---|---|
Vernickelt | Ja |
Explosionsgeschützt | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION