Direkt zum Inhalt
Logo print

Reduktion M32- G1" Metall

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Reduktion M32- G1" Metall

Best.-Nr. 386866 EAN. 8009561320826
Rabattgruppe : 78
22,40 € / Stück Verpackungseinheit 25 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Gewindeart Innengewinde Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Innengewinde 1 Zoll
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindemaß metrisch Außengewinde 32
Material Brass
Vernickelt Ja
Explosionsgeschützt Ja

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01750-V01.01-EN.pdf pdf (0.84 Mo)