Direkt zum Inhalt
Logo print

Reduktion M25- PG21 Metall

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Reduktion M25- PG21 Metall

Best.-Nr. 386849 EAN. 8009561320314
Rabattgruppe : 78
8,63 € / Stück Verpackungseinheit 50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Gewindeart Innengewinde PG
Gewindemaß PG Innengewinde 21
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindemaß metrisch Außengewinde 25
Material Brass
Vernickelt Ja
Explosionsgeschützt Ja

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01750-V01.01-EN.pdf pdf (0.84 Mo)