![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386847-LEGRAND-1000.jpg)
Reduktion M25- PG13,5 Metall
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Reduktion M25- PG13,5 Metall
Best.-Nr. 386847
EAN.
8009561320253
Rabattgruppe : 78
8,06 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart Innengewinde | PG |
---|---|
Gewindemaß PG Innengewinde | 13.5 |
Gewindeart Außengewinde | metrisch |
Gewindemaß metrisch Außengewinde | 25 |
Material | Brass |
---|---|
Vernickelt | Ja |
Explosionsgeschützt | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION