Reduktion M25- G3/4" Metall
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Reduktion M25- G3/4" Metall
Best.-Nr. 386862
EAN.
8009561320703
Rabattgruppe : 78
8,74 €
/
Stück
Verpackungseinheit
25 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart Innengewinde | Gasrohrgewinde |
---|---|
Gewindemaß in Zoll Innengewinde | 3/4 Zoll |
Gewindeart Außengewinde | metrisch |
Gewindemaß metrisch Außengewinde | 25 |
Material | Brass |
---|---|
Vernickelt | Ja |
Explosionsgeschützt | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION