![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386861-LEGRAND-1000.jpg)
Reduktion M25- G1/2" Metall
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Reduktion M25- G1/2" Metall
Best.-Nr. 386861
EAN.
8009561320673
Rabattgruppe : 78
8,29 €
/
Stück
Verpackungseinheit
25 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart Innengewinde | Gasrohrgewinde |
---|---|
Gewindemaß in Zoll Innengewinde | 1/2 Zoll |
Gewindeart Außengewinde | metrisch |
Gewindemaß metrisch Außengewinde | 25 |
Material | Brass |
---|---|
Vernickelt | Ja |
Explosionsgeschützt | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION