![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386794-LEGRAND-1000.jpg)
Reduktion Iso M50- M40 Metall
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Reduktion Iso M50- M40 Metall
Best.-Nr. 386794
EAN.
8009561197473
Rabattgruppe : 78
24,90 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart Innengewinde | metrisch |
---|---|
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) | 40 |
Gewindeart Außengewinde | metrisch |
Gewindemaß metrisch Außengewinde | 50 |
Material | Brass |
---|---|
Vernickelt | Ja |
Explosionsgeschützt | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION