![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386724-LEGRAND-1000.jpg)
Reduktion G3/8"- PG11
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Reduktion G3/8"- PG11
Best.-Nr. 386724
EAN.
8009561132344
Rabattgruppe : 78
2,95 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart Innengewinde | PG |
---|---|
Gewindemaß PG Innengewinde | 11 |
Gewindeart Außengewinde | Gasrohrgewinde |
Gewindemaß in Zoll Außengewinde | 3/8 Zoll |
Material | Brass |
---|---|
Vernickelt | Ja |
Explosionsgeschützt | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION