Reduktion 1 PG48-42
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Reduktion 1 PG48-42
Best.-Nr. 386771
EAN.
8009561132801
Rabattgruppe : 78
30,40 €
/
Stück
Verpackungseinheit
5 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart Innengewinde | PG |
---|---|
Gewindemaß PG Innengewinde | 42 |
Gewindeart Außengewinde | PG |
Gewindemaß PG Außengewinde | 48 |
Material | Brass |
---|---|
Vernickelt | Ja |
Explosionsgeschützt | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION