Reduktion 1 PG36-29
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Reduktion 1 PG36-29
Best.-Nr. 386769
EAN.
8009561132788
Rabattgruppe : 78
27,55 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart Innengewinde | PG |
---|---|
Gewindemaß PG Innengewinde | 29 |
Gewindeart Außengewinde | PG |
Gewindemaß PG Außengewinde | 36 |
Material | Brass |
---|---|
Vernickelt | Ja |
Explosionsgeschützt | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION