Reduktion 1 PG13.5-9
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Reduktion 1 PG13.5-9
Best.-Nr. 386763
EAN.
8009561132726
Rabattgruppe : 78
4,81 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart Innengewinde | PG |
---|---|
Gewindemaß PG Innengewinde | 9 |
Gewindeart Außengewinde | PG |
Gewindemaß PG Außengewinde | 13.5 |
Material | Brass |
---|---|
Vernickelt | Ja |
Explosionsgeschützt | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION