![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382330-LEGRAND-1000.jpg)
Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 PG36 pour conduit Ø34,5mm
-
Legrand
Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 PG36 pour conduit Ø34,5mm
Best.-Nr. 382330
EAN.
3414970412102
Accessoire pour conduit flexible RTA métallo-plastique
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 35 mm |
---|---|
Schutzart (IP) schlauchabhängig | 65-65 |
Ausführung | gerade |
Drehbares Gewinde | Ja |
Bauform | Außengewinde |
Gewindeart | sonstige |
Gewindeanschlussgröße | PG36 |
Einteilig | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Messing |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches | 35 mm |
---|---|
Größter Außendurchmesser des Schlauches | 43 mm |
Gewindelänge | 11 mm |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Ja |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL | Ja |
Einsatztemperatur | -15-60 °C |
Anzahl der Einführungen | 1 |
Mit Erdungsanschluss | Nein |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION