![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637985-LEGRAND-1000.jpg)
PVC/Stahl Deckenkonsole
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC/Stahl Deckenkonsole
Best.-Nr. 637985
EAN.
3245066379852
Rabattgruppe : 85
34,00 €
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
Länge | 108 mm |
---|---|
Breite | 80 mm |
Höhe | 86.5 mm |
Durchmesser | 0 mm |
Gewindemaß (metrisch) | 0 |
Ausführung | Deckenbügel |
Tragfähigkeit | 5800 N |
Scharnierend | Nein |
Verstellbar | Nein |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7030 |
Dokumentation
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION