Direkt zum Inhalt
Logo print

PVC vertikal. Gelenksverb.75-150

Gitterrinne Zubehör Legrand

PVC vertikal. Gelenksverb.75-150

Best.-Nr. 637793 EAN. 3245066377933
Rabattgruppe : 85
17,05 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Corner connector
Hinged joint horizontal Yes
Hinged joint vertical No
Type of connection Screw connector
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Suitable for cable tray Yes
Suitable for cable management system width 75-150 mm
Suitable for cable management system height 50-50 mm
Suitable for mesh cable tray filament 0-0 mm
Länge 236 mm
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Stainless steel, pickled No
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Surface protection Other
Operating / setting temperature -5-60 °C
Colour Other
RAL-number 7030
Storage temperature -5-60 °C
Halogen free No

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-602480C (2.31 Mo)