PVC Verbinder H100
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Verbinder H100
Best.-Nr. 637990
EAN.
3245066379906
Rabattgruppe : 85
30,40 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Snapable |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable management system width | 200-600 mm |
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 0-0 mm |
Length | 450 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Plastic |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Other |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/001896
(0.38 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION