PVC Trennsteg 3000x50
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Trennsteg 3000x50
Best.-Nr. 637788
EAN.
3245066377889
Rabattgruppe : 85
28,45 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Partition height | 50 mm |
---|---|
Length | 3000 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | Yes |
Type of fastening | Screwable |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Plastic |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Other |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION