![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637988-WEB-R.jpg)
PVC Trennsteg 3000x100
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Trennsteg 3000x100
Best.-Nr. 637988
EAN.
3245066379883
Rabattgruppe : 85
35,50 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Trennwandhöhe | 100 mm |
---|---|
Länge | 3000 mm |
Ausführung | L-Profil |
Befestigungslochung | Ja |
Befestigungsart | schraubbar |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7030 |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION