PVC Trapezaufhänger B500
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Trapezaufhänger B500
Best.-Nr. 637976
EAN.
3245066379760
Rabattgruppe : 85
104,95 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
---|---|
Model | Other |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 1700 N |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Other |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION