PVC Steigestück B600 H100 mit Deckel
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Steigestück B600 H100 mit Deckel
Best.-Nr. 637947
EAN.
3245066379470
Rabattgruppe : 85
1.239,00 €
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
Richtungsänderung | vertikal fallend |
---|---|
Winkel | 90° |
Bauform | Bogen starr |
Mit Oberteil | Ja |
Innenradius | 150 mm |
Kabelrinnenhöhe | 100 mm |
Kabelrinnenbreite | 600 mm |
Seitenlochung | Nein |
Montagelochung im Boden | Nein |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | integrierter Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7030 |
Lagertemperatur | -5-60 °C |
Halogenfrei | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/001896
(0.38 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION