Direkt zum Inhalt
Logo print

PVC Stehkonsole B500

Gitterrinne Zubehör Legrand

PVC Stehkonsole B500

Best.-Nr. 637983 EAN. 3245066379838
Rabattgruppe : 85
120,45 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Suitable for cable management system height 100-100 mm
Model Other
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Suitable for cable tray Yes
Tray mounting Screwable
Load bearing capacity 1350 N
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Surface protection Other
Colour Grey
RAL-number 7030

Dokumentation

2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-602480C (2.31 Mo)