PVC Stehkonsole B150
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Stehkonsole B150
Best.-Nr. 637782
EAN.
3245066377827
Rabattgruppe : 85
51,75 €
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
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 75-75 mm |
---|---|
Ausführung | sonstige |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Rinnenbefestigung | schraubbar |
Tragfähigkeit | 2000 N |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7030 |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION