![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637953-LEGRAND-1000.jpg)
PVC Schraubenset M8x20
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Schraubenset M8x20
Best.-Nr. 637953
EAN.
3245066379531
Rabattgruppe : 85
1,14 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | sonstige |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Gewindemaß (metrisch) | 8 |
---|---|
Länge bis Unterkante Kopf | 20 mm |
Mit Mutter | Ja |
Dokumentation
3 Dokumente
Konformitätserklärung
AENOR-030/001897
(0.38 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION