Direkt zum Inhalt
Logo print

PVC Rinne 3000x600x100 ungelocht

Gitterrinne Zubehör Legrand

PVC Rinne 3000x600x100 ungelocht

Best.-Nr. 637940 EAN. 3245066379401
Rabattgruppe : 85
290,80 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Height 100 mm
Width 600 mm
Material thickness 4.8 mm
Length 3000 mm
Useful cross section 55206 mm²
With cover No
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Operating / setting temperature -5-60 °C
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Surface protection Untreated
Colour Grey
RAL-number 7030
Storage temperature -20-60 °C
Halogen free No

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)