![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637931-WEB-R.jpg)
PVC Rinne 3000x500x100 gelocht
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Rinne 3000x500x100 gelocht
Best.-Nr. 637931
EAN.
3245066379319
Rabattgruppe : 85
231,80 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 100 mm |
---|---|
Width | 500 mm |
Material thickness | 4.5 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 45893 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Plastic |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -20-60 °C |
Halogen free | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION