PVC Rinne 3000x200x75 ungelocht
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Rinne 3000x200x75 ungelocht
Best.-Nr. 637830
EAN.
3245066378305
Rabattgruppe : 85
86,85 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 75 mm |
---|---|
Width | 200 mm |
Material thickness | 2.8 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 12690 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | grau |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -20-60 °C |
Halogenfrei | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION