![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637731-WEB-R.jpg)
PVC Rinne 3000x200x50 gelocht
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Rinne 3000x200x50 gelocht
Best.-Nr. 637731
EAN.
3245066377315
Rabattgruppe : 85
70,25 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 50 mm |
---|---|
Breite | 200 mm |
Materialstärke | 2.5 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 7934 mm² |
Mit Oberteil | Nein |
Seitenlochung | Nein |
Montagelochung im Boden | Ja |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7030 |
Lagertemperatur | -20-60 °C |
Halogenfrei | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION