Direkt zum Inhalt
Logo print

PVC Profil Tele 2M

Gitterrinne Zubehör Legrand

PVC Profil Tele 2M

Best.-Nr. 637956 EAN. 3245066379562
Rabattgruppe : 85
48,10 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Höhe 19.6 mm
Breite 80 mm
Materialstärke 1.5 mm
Länge 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt 1568 mm²
Mit Oberteil Nein
Seitenlochung Nein
Montagelochung im Boden Ja
NATO-Lochbild Nein
Ausführung ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Kunststoff
Einsatztemperatur -5-60 °C
Werkstoffgüte Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe grau
RAL-Nummer 7030
Lagertemperatur -20-60 °C
Halogenfrei Nein