![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637766-LEGRAND-1000.jpg)
PVC Konsole B75/100
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Konsole B75/100
Best.-Nr. 637766
EAN.
3245066377667
Rabattgruppe : 85
21,35 €
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
Length | 153 mm |
---|---|
Width | 80 mm |
Height | 100 mm |
Suitable for cable management system width | 75-100 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 250 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION