![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637769-LEGRAND-1000.jpg)
PVC Konsole B300
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Konsole B300
Best.-Nr. 637769
EAN.
3245066377698
Rabattgruppe : 85
38,90 €
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
Länge | 353 mm |
---|---|
Breite | 80 mm |
Höhe | 130 mm |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 300-300 mm |
Ausführung | Wandausleger |
Winkel | 90-90 ° |
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 | 750 N |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Oberflächenschutz | sonstige |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7030 |
Lagertemperatur | -5-60 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION