PVC Konsole B200
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Konsole B200
Best.-Nr. 637768
EAN.
3245066377681
Rabattgruppe : 85
34,90 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 253 mm |
---|---|
Breite | 80 mm |
Höhe | 130 mm |
Suitable for cable management system width | 200-200 mm |
Ausführung | Wandausleger |
Winkel | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 650 N |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Oberflächenschutz | sonstige |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Farbe | grau |
RAL-number | 7030 |
Lagertemperatur | -5-60 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION