Direkt zum Inhalt
Logo print

PVC Konsole B150

Gitterrinne Zubehör Legrand

PVC Konsole B150

Best.-Nr. 637767 EAN. 3245066377674
Rabattgruppe : 85
23,35 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Length 203 mm
Width 80 mm
Height 100 mm
Suitable for cable management system width 150-150 mm
Model Wall bracket
Angle 90-90 °
Safe working load according to IEC 61537 400 N
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Surface protection Other
Operating / setting temperature -5-60 °C
Colour Grey
RAL-number 7030
Storage temperature -5-60 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
Bedienungsanleitung
0064GF2-00.pdf pdf (0.26 Mo)