![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637745-WEB-R.jpg)
PVC Fallstück B300 H50 mit Deckel
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Fallstück B300 H50 mit Deckel
Best.-Nr. 637745
EAN.
3245066377452
Rabattgruppe : 85
743,85 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Change of direction | Vertically rising |
---|---|
Angle | 90° |
Construction type | Bend rigid |
With cover | Yes |
Inner radius | 150 mm |
Kabelrinnenhöhe | 50 mm |
Cable tray width | 300 mm |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION