Direkt zum Inhalt
Logo print

PVC Fallstück B150 H75 mit Deckel

Gitterrinne Zubehör Legrand

PVC Fallstück B150 H75 mit Deckel

Best.-Nr. 637825 EAN. 3245066378251
Rabattgruppe : 85
706,00 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Richtungsänderung vertikal steigend
Winkel 90°
Bauform Bogen starr
Mit Oberteil Ja
Innenradius 150 mm
Kabelrinnenhöhe 75 mm
Kabelrinnenbreite 150 mm
Seitenlochung Nein
Montagelochung im Boden Nein
NATO-Lochbild Nein
Ausführung integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatztemperatur -5-60 °C
Farbe grau
RAL-Nummer 7030
Lagertemperatur -5-60 °C
Halogenfrei Nein

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
AENOR-030/001897 (0.38 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-602480C (2.31 Mo)