PVC Endstück B600 H100
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Endstück B600 H100
Best.-Nr. 637948
EAN.
3245066379487
Rabattgruppe : 85
91,05 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 100 mm |
---|---|
Cable tray width | 600 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
Konformitätserklärung
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/001896
(0.38 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION