![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637763-LEGRAND-1000.jpg)
PVC Deckel B200
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Deckel B200
Best.-Nr. 637763
EAN.
3245066377636
Rabattgruppe : 85
45,05 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Oberteilbreite | 200 mm |
---|---|
Materialstärke | 2 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Länge | 3000 mm |
Befestigungsart | aufrastend |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7030 |
Lagertemperatur | -5-60 °C |
Halogenfrei | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION