![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637761-LEGRAND-1000.jpg)
PVC Deckel B100
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Deckel B100
Best.-Nr. 637761
EAN.
3245066377612
Rabattgruppe : 85
18,05 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cover width | 100 mm |
---|---|
Material thickness | 1.2 mm |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Length | 3000 mm |
Type of fastening | Snapped on |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION