Direkt zum Inhalt
Logo print

PVC Deckel 3000x600

Gitterrinne Zubehör Legrand

PVC Deckel 3000x600

Best.-Nr. 637964 EAN. 3245066379647
Rabattgruppe : 85
151,35 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Oberteilbreite 600 mm
Materialstärke 2.8 mm
Geeignet für Kabelrinne Ja
Geeignet für Gitterrinne Nein
Geeignet für Kabelleiter Nein
Länge 3000 mm
Befestigungsart aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatztemperatur -5-60 °C
Farbe grau
RAL-Nummer 7030
Lagertemperatur -5-60 °C
Halogenfrei Nein

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)