Direkt zum Inhalt
Logo print

PVC Deckel 3000x400

Gitterrinne Zubehör Legrand

PVC Deckel 3000x400

Best.-Nr. 637765 EAN. 3245066377650
Rabattgruppe : 85
94,65 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Cover width 400 mm
Material thickness 2.5 mm
Suitable for cable tray Yes
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Length 3000 mm
Type of fastening Snapped on
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Stainless steel, pickled No
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Operating / setting temperature -5-60 °C
Colour Grey
RAL-number 7030
Storage temperature -5-60 °C
Halogen free No

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)