PVC Bogen B400 H50 Deckel
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Bogen B400 H50 Deckel
Best.-Nr. 637753
EAN.
3245066377537
Rabattgruppe : 85
712,25 €
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
Richtungsänderung | Horizontal |
---|---|
Winkel | 90° |
Bauform | Bogen starr |
Mit Oberteil | Ja |
Innenradius | 150 mm |
Kabelrinnenhöhe | 50 mm |
Kabelrinnenbreite | 400 mm |
Seitenlochung | Nein |
Montagelochung im Boden | Nein |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | integrierter Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7030 |
Lagertemperatur | -5-60 °C |
Halogenfrei | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION