Direkt zum Inhalt
Logo print

PVC Bogen B200 H100 Deckel

Gitterrinne Zubehör Legrand

PVC Bogen B200 H100 Deckel

Best.-Nr. 637903 EAN. 3245066379036
Rabattgruppe : 85
531,10 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Change of direction Horizontal
Angle 90°
Construction type Bend rigid
With cover Yes
Inner radius 150 mm
Cable tray height 100 mm
Cable tray width 200 mm
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Integrated connector
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Stainless steel, pickled No
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Operating / setting temperature -5-60 °C
Colour Grey
RAL-number 7030
Storage temperature -5-60 °C
Halogen free No

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-602480C (2.31 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/001896 (0.38 Mo)