![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637813-LEGRAND-1000.jpg)
PVC Bogen B100 H75 Deckel
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Bogen B100 H75 Deckel
Best.-Nr. 637813
EAN.
3245066378138
Rabattgruppe : 85
535,20 €
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
Change of direction | Horizontal |
---|---|
Angle | 90° |
Construction type | Bend rigid |
With cover | Yes |
Inner radius | 150 mm |
Cable tray height | 75 mm |
Cable tray width | 100 mm |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
Konformitätserklärung
AENOR-030/001897
(0.38 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION