![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637960-LEGRAND-1000.jpg)
PVC Anbaustück H100
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Anbaustück H100
Best.-Nr. 637960
EAN.
3245066379609
Rabattgruppe : 85
53,60 €
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
Kabelrinnenhöhe | 100 mm |
---|---|
Bauform | T-Stück horizontal |
Innenradius | 150 mm |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
---|---|
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7030 |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Halogenfrei | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION