PVC Abzweigstück B300 H100
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Abzweigstück B300 H100
Best.-Nr. 637971
EAN.
3245066379715
Rabattgruppe : 85
103,25 €
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
Cable tray height | 100 mm |
---|---|
Cable tray branch width | 300 mm |
Inner radius | 150 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/001896
(0.38 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION