![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637970-WEB-R.jpg)
PVC Abzweigstück B200 H100
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Abzweigstück B200 H100
Best.-Nr. 637970
EAN.
3245066379708
Rabattgruppe : 85
93,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 100 mm |
---|---|
Cable tray branch width | 200 mm |
Inner radius | 150 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Farbe | grau |
RAL-number | 7030 |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/001896
(0.38 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION